SMS 3 100-150
Artikelnummer:
101138351
SMS 3 100-150
Artikelnummer:
101138351
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SMS 4 / SMS 5)
- Extremt robust version
- Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
- Specialstorlekar kan fås på begäran
- Underhållsfri
- 100% verksam yta
- Enkel montering
- Glidfri yta
- Hög beständighet mot kemikalier
- Det behövs inget extra avslutande motstånd
- Inget extra fundament
- 4-ledning anslutningskabel
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
SMS 3 100-150 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101138351 |
EAN (European Article Number) |
4030661281186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13850 |
Materialbeständighet (syra) |
god till utomordentligt |
Ytans material / ytmaterial |
plastisol |
Reaktionstid, maximum |
50 ms |
Bruttovikt |
37 000 g |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
5 000 000 kopplingar |
Note (Mechanical life) |
>> 1 miljon kopplingar EU-mönstertestad |
Aktiveringskraft, maximum |
300 N |
Tillåten belastning |
20 N/mm2 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
6 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Anslutningsarea, maximum |
4 x 0,75 mm² |
Ledararea |
18 AWG |
Mekaniska data - mått
Längd |
1 500 mm |
Bredd |
1 000 mm |
Höjd |
12 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Information - kemisk beständighet
Materialbeständighet (vatten) |
utomordentligt |
Materialbeständighet (alkohol) |
god |
Materialbeständighet (aldehyder) |
god till utomordentligt |
Materialbeständighet (mineralsyror) |
god till utomordentligt |
Materialbeständighet (organiska syror) |
god till utomordentligt |
Materialbeständighet (petroleum) |
medelgod till god |
Materialbeständighet (olja) |
god |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
BG-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 11:25