SMS 4

SMS 4

  • Robust konstruktion
  • Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
  • Specialstorlekar kan fås på begäran
  • Underhållsfri
  • Enkel montering
  • Glidfri yta
  • Hög beständighet mot kemikalier
  • Det behövs inget extra avslutande motstånd
  • Inget extra fundament
  • 4-ledning anslutningskabel
Produktbeteckning:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Aktiv yta 250 x 500 mm
500-500Aktiv yta 500 x 500 mm
500-1000Aktiv yta 500 x 1000 mm
750-1000Aktiv yta 750 x 1000 mm
1000-1000Aktiv yta 1000 x 1000 mm
1000-1500Aktiv yta 1000 x 1500 mm
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

SMS 4-1000-1000

Artikelnummer 101208369

Safety mat

TIll artikel

SMS 4-1000-1500

Artikelnummer 101208370

Safety mat

TIll artikel

SMS 4-250-500

Artikelnummer 101208365

Safety mat

TIll artikel

SMS 4-500-1000

Artikelnummer 101208367

Safety mat

TIll artikel

SMS 4-500-500

Artikelnummer 101208366

Safety mat

TIll artikel

SMS 4-750-1000

Artikelnummer 101208368

Safety mat

TIll artikel

SMS 4-250-1000

Artikelnummer 103010445

Safety mat

TIll artikel



Systemkomponenter

SRB301HC/R-230V
SRB301HC/R-230V

  • 3 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 1 Signalutgång
  • Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås. och Tvåhandsmanöverdon och Säkerhetsmatta

TIll artikel
SRB301HC/R-24V
SRB301HC/R-24V

  • 3 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 1 Signalutgång
  • Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås. och Tvåhandsmanöverdon och Säkerhetsmatta

TIll artikel
SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V

  • 3 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 1 Signalutgång
  • Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås. och Säkerhetsmatta

TIll artikel
SRB301HC/T-24V
SRB301HC/T-24V

  • 3 säkerhetskontakter, STOP 0
  • 1 Signalutgång
  • Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås. och Säkerhetsmatta

TIll artikel
PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC

  • Enkla och flexibel parametrering
  • Ingen programmeringskunskap krävs
  • 18 säkra ingångar för redundant polling av alla vanliga säkerhetssensorer
  • 4 säkra transistorutgångar
  • 2 säkra reläutgångar
  • 4 signalutgångar som tillval
  • Ersätter upp till 8 säkerhetsreläer upp till PL e / SIL 3
  • Fel- och statusmeddelande i vanlig text
  • Flerspråkig menynavigering via färgvisning

TIll artikel
SRB-E-301ST
SRB-E-301ST

  • STOP 0 Funktion
  • För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
  • Resetknapp / Auto-Start
  • 1
  • 3 säkerhetskontakter

TIll artikel
SMS 4-RS-3000
SMS 4-RS-3000

TIll artikel
SMS 4-BS-3000
SMS 4-BS-3000

TIll artikel
SMS 4-EV
SMS 4-EV

TIll artikel