SMS 5
- med gjuten fasad kantprofil 30 mm
- Robust konstruktion
- Moduluppbyggt system för säkerhetsmatta
- Specialstorlekar kan fås på begäran
- Underhållsfri
- Enkel montering
- Glidfri yta
- Hög beständighet mot kemikalier
- Det behövs inget extra avslutande motstånd
- Inget extra fundament
- 2 x 2-ledning anslutningskabel
Produktbeteckning: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktiv yta 250 x 500 mm |
500-500 | Aktiv yta 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktiv yta 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktiv yta 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktiv yta 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktiv yta 1000 x 1500 mm |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Systemkomponenter
Övervakning av säkerhetsmattor enligt EN 13856-1
SRB301HC/R-230V
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås. och Tvåhandsmanöverdon och Säkerhetsmatta
SRB301HC/R-24V
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås. och Tvåhandsmanöverdon och Säkerhetsmatta
SRB301HC/T-230V
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås. och Säkerhetsmatta
SRB301HC/T-24V
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås. och Säkerhetsmatta
PROTECT-SELECT-CC
- Enkla och flexibel parametrering
- Ingen programmeringskunskap krävs
- 18 säkra ingångar för redundant polling av alla vanliga säkerhetssensorer
- 4 säkra transistorutgångar
- 2 säkra reläutgångar
- 4 signalutgångar som tillval
- Ersätter upp till 8 säkerhetsreläer upp till PL e / SIL 3
- Fel- och statusmeddelande i vanlig text
- Flerspråkig menynavigering via färgvisning
SRB-E-301ST
- STOP 0 Funktion
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Resetknapp / Auto-Start
- 1
- 3 säkerhetskontakter