Snedgångsvakt

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • metallhus
  • 2 Kontakter

Till kategori
Z 335

Z 335


  • Belt speed of up to 1 m/s
  • Nylon roller, Ø 22 mm, running surface 95 mm
  • 1 NO contact / 1 NC contact at 24° deflection
  • Positive-break NC contact for fail-safe switching

Till kategori
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • metallhus
  • Robust konstruktion

Till kategori
441 Snedgångsvakt

441 Snedgångsvakt


  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( standard komponent)
  • Lämplig för heavy duty applikationer

Till kategori
T. 454 Snedgångsvakt

T. 454 Snedgångsvakt


  • Gjutjärnskapsling,
  • Utvändiga delar i rostfritt stål
  • 2 kopplingsvinklar (förvarning, inaktivering)

Till kategori
HDS

HDS


  • Plattformskoncept med olika funktionella enheter
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Brytpunktsinställning
  • Symmetri genom tandad, centralt arrangerad axel
  • Centrala anslutningar

Till kategori
Användningsområde:
Snedgångsvakten och slakvajerbrytaren är avsedda för användning inom transportteknik.

Snedgångsvakten aktiveras där transportbandet går ut. Dessa signaler kan beroende på anläggningens utrustning medföra att anläggningen kopplas från eller en automatisk bandkorrktur inleds.