LOCKOUT-TAG SZ 200-1
Artikelnummer:
101196397
LOCKOUT-TAG SZ 200-1
Artikelnummer:
101196397
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Låsspärr med 6 runda hål
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produktbeteckning |
LOCKOUT-TAG SZ 200-1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Tillgänglig till |
31.12.2024 |
Globala egenskaper
Bygelns material |
Metall |
Operatörernas material |
Metall, pulverbeschichtet |
Manöverelementets färg |
röd |
Bygelns färg |
black |
Bruttovikt |
229 g |
Mekaniska data - mått
Längd |
107 mm |
Bredd |
85 mm |
Höjd |
3,5 mm |
Diameter hål |
10 mm |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
replacement part
103051655 SZ201-1
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
- Låsspärr med 6 runda hål
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 13:44