SPEGEL (HÖJD 80 MM) SMA 80
Artikelnummer:
101150262
SPEGEL (HÖJD 80 MM) SMA 80
Artikelnummer:
101150262
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SPEGEL (HÖJD 80 MM) SMA 80 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101150262 |
EAN (European Article Number) |
4030661155203 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
300 g |
Mekaniska data - mått
Bredd |
120 mm |
Höjd |
80 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 06:25