SRB 301LC/B
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet (för detta används integrerade ström- och spänningsbegränsare)
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
- Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång