SRB-E-201ST
SRB-E-201ST
- STOP 0 Funktion
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Resetknapp / Auto-Start
- Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN 574 IIIC
- 2 Säkerhetsutgångar 5,5 A
- 1 Signalutgång
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SRB-E-201ST |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103008067 |
EAN (European Article Number) |
4030661478456 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
EN 60068-2-78 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad |
Bruttovikt |
130 g |
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkring |
Ja |
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Avtagbara anslutningssplintar |
Ja |
Resetingång |
Ja |
Returkrets |
Ja |
Automatisk återställningsfunktion |
Ja |
Reset hjälp av flankdetektering |
Ja |
Upptäckt av jordanslutning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Integrerad indikering, felkod |
Ja |
LED:ernas antal |
5 |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
1 |
Antal säkerhetsutgångar, STOPP 0 |
2 |
Antal signalutgångar |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Säkerhetsklassificering - Säkra digitala utgångar
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD value |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling, stickbar |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,5 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
22,5 mm |
Höjd |
98 mm |
Djup |
115 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Märkström |
100 mA |
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum |
19,2 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum |
28,8 VDC |
Elektrisk märkeffekt |
2,4 W |
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk |
10 ms |
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk |
10 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
150 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
150 ms |
Kopplingsfrekvens, maximum |
1 Hz |
Electrical data - Safety digital outputs
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
5,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
3,5 A |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusindikering
Indicated operating states |
Intern driftspänning Ui Baustein-Status Fault codes |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säkerhetssensor förreglingsbrytare för svänfgbara skydd Nödstoppsknapp Linnödstopp Säkerhetsljusridå Tvåhandsmanöverdon |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
CCC-certifiering
UL-certifikat
UKCA Declaration of Conformity
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Kopplingsexempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 14:22