SRB100DR
SRB100DR
- Säkerhetsrelä för dubbel återställning
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar.
- 1 säkerhetskontakt, STOP 0
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SRB100DR |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101186279 |
EAN (European Article Number) |
4250116202218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
EN 60068-2-78 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad |
Bruttovikt |
250 g |
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkring |
Ja |
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Resetingång |
Ja |
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen |
Ja |
Upptäckt av jordanslutning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
LED:ernas antal |
4 |
Antal öppnare |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
PFH värde, stopp 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
22,5 mm |
Höjd |
100 mm |
Djup |
121 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum |
20,4 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum |
28,8 VDC |
Elektrisk märkeffekt |
3,2 W |
Elektrisk märkeffekt |
6 VA |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk |
80 ms |
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk |
20 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
100 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
20 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
AgNi, självrengörande, tvångsstyrd |
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusindikering
Indicated operating states |
Positionsrelä K2 Positionsrelä K1 Positionsrelä K3 |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. Användning: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Säkerhetsrelämodul för dubbel kvittering Resetkonfiguration: två resetknapar måste aktiveras; efter att den första aktiverats måste den andra akriveras ionom ett visst tidsintervall, 3 … 30 sekunder justeras med DIP-brytare Övervakningstiden ställs in med de DIP-brytare som är placerade under locket på kapslingens front. (Leveransstatus: 3 sekunder) Konfiguration av aktiveringsorgan: 1-kanalig övervakning (puls ungefär 200 ms) av reset från ettnerströms säkerhetsrelä Övervakad reset (bakflanksdetektion): Efter att resetknappen trycks in måste den även släppas eftersom resetfunktionen styrs på bakflanken av pulsen. Med det kan fel som t.ex. svetsade kontakter eller manipulationer förhindras. (H2) = återkopplingskrets |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Symbol (teknisk standard)
Kopplingsexempel
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB100DR |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination als Vorschaltgerät, das aufgrund einer doppelten Quittierung ein sicheres Resetsignal erzeugt |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 EN 60947-5-1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 22. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 16:53