SRB200EXi-1A

Artikelnummer: 103037577

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Automatisk återställningsfunktion
  • 2 säkerhetskontakter
  • Lämpligt för övervakning av nödstopp, låsanordningar med mera

Beställningsinformation

Produktbeteckning

SRB200EXi-1A

Artikelnummer (beställningsnummer)

103037577

EAN (European Article Number)

4030661544939

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

Ex-zoner

2

Explosionsskyddad kategori

3G

Explosionsskydd märkning

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

Globala egenskaper

Klimattålighet

EN 60068-2-78

Kapslingens material

Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad

Bruttovikt

266 g

Allmänna data - Egenskaper

Upptäckt av ledningsbrott

Ja

Korslutningsidentifiering

Ja

Upptäckt av jordanslutning

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

LED:ernas antal

5

Antal öppnare

2

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

Säkerhetsklassificering - Reläutgångar

Performance Level, stop 0, up to

e

Kategori, Stopp 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0

≥ 99 %

PFH värde, stopp 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), stopp 0

3

Mission time

15 År

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

10 000 000 kopplingar

Montering

snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Polbeteckningar

IEC/EN 60947-1

Mekaniska data - mått

Bredd

22,5 mm

Höjd

100 mm

Djup

121 mm

Omgivningsförhållanden

Kapslingens skyddsklass

IP40

Monteringsutrymmets skyddsklass

IP54

Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Märkstötspänning

4 kV

Overvoltage category

III

Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1

2

Elektriska data

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Öppningsström

57 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nominell DC-spänning för styrningar, minimum

20,4 VDC

Nominell DC-spänning för styrningar, maximum

28,8 VDC

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

2 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

2 A

Kontaktresistans, maximum

0,1 Ω

Notera (kontaktresistans)

i nyskick

Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk

20 ms

Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum

20 ms

Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk

300 ms

Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk

20 ms

Kontakternas material, elektriskt

AgSn0. självrengörande, tvångsstyrd

Elektriska data - Digitala ingångar

Ledningsmotstånd, maximum

30 Ω

Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet

EMC rating

EMC-Directive

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

Säkerhetssensor

Skyddsanordning

Nödstoppsknapp

Linnödstopp

Note

Note (General)

Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.

Kopplingsexempel

Note (Wiring diagram)

Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.

Övervakar 1 skyddsdörr(ar), var och en med en magnetbrytare för säkerhet i serie BNS

Om ett eller två externa reläer används för att koppla lasten kan systemet endast klassificeras i kategori 3 till enligt ISO 13849-1 om feluteslutning av ”Fel i de externa kontaktorerna” kan göras och dokumenteras, t.ex. med hjälp av pålitliga överdimensionerade kontaktorer. En andra kontaktor leder till en ökning av säkerhetsnivån genom redundant koppling för avstängning av lasten.

Till förregling av en skyddsdörr upp till PL e och kategori 4

Återkopplingskretsen övervakar positionen för kontaktorerna KA och KB.

Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X1/X2. Om återföring inte behövs ska den ersättas av en brygga.

Språk filter

INMETRO-certifiering

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Komponentens beteckning:SRB200EXi-1A
Type:See ordering code
Märkning:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Beskrivning av komponenten:Säkerhetsrelä för nödstoppskopplingar och skyddsdörrsövervakningar
Gällande direktiv:Maskindirektiv2006/42/EG
 EMC-direktiv2014/30/EU
 Explosionsskyddsdirektiv (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Tillämpade standarder:EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-15:2010
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type Examination Certificate:TÜV 22 ATEX 8837 X
Detta certifikat avser endast certifiering av produkterna enligt explosionsskyddsdirektivet 2014/34/EU (ATEX). Produktens överensstämmelse med maskindirektivet 2006/42/EG intygas av tillverkaren på eget ansvar.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 18, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 04:17