SRB200EXi-1R
SRB200EXi-1R
Downloads
- Reset via negativ flankdetektering
- 2 säkerhetskontakter
- Lämpligt för övervakning av nödstopp, låsanordningar med mera
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SRB200EXi-1R |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103037575 |
EAN (European Article Number) |
4030661542737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15 |
Ex-zoner |
2 |
Explosionsskyddad kategori |
3G |
Explosionsskydd märkning |
D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) D II (2) G [Ex ib Gb] IIC D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Globala egenskaper
Klimattålighet |
EN 60068-2-78 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad |
Bruttovikt |
264 g |
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Upptäckt av jordanslutning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
LED:ernas antal |
5 |
Antal öppnare |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Kategori, Stopp 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0 |
≥ 99 % |
PFH värde, stopp 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 |
3 |
Mission time |
15 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
22,5 mm |
Höjd |
100 mm |
Djup |
121 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Öppningsström |
57 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum |
20,4 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum |
28,8 VDC |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
2 A |
Elektrisk märkeffekt |
3 W |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk |
20 ms |
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum |
20 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
300 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
20 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
AgSn0. självrengörande, tvångsstyrd |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum |
30 Ω |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säkerhetssensor Skyddsanordning Nödstoppsknapp Linnödstopp |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. Övervakar 1 skyddsdörr(ar), var och en med en magnetbrytare för säkerhet i serie BNS Om ett eller två externa reläer används för att koppla lasten kan systemet endast klassificeras i kategori 3 till enligt ISO 13849-1 om feluteslutning av ”Fel i de externa kontaktorerna” kan göras och dokumenteras, t.ex. med hjälp av pålitliga överdimensionerade kontaktorer. En andra kontaktor leder till en ökning av säkerhetsnivån genom redundant koppling för avstängning av lasten. Till förregling av en skyddsdörr upp till PL e och kategori 4 Återkopplingskretsen övervakar positionen för kontaktorerna KA och KB. Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X1/X2. Om återföring inte behövs ska den ersättas av en brygga. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
INMETRO-certifiering
IECEx certifiering
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Symbol (teknisk standard)
Kopplingsexempel
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB200EXi-1R |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen und Schutztürüberwachungen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 EN 60079-11:2012 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-15:2010 EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X gemäß 2006/42/EG, Anhang IV gemäß 2014/34/EU und für die ATEX-Zertifizierung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Baumusterprüfbescheinigung: | TÜV 22 ATEX 8837 X |
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Oktober 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 00:03