SRB206ST-230V
SRB206ST-230V
Downloads
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0
- 6 Signalutgångar
- Övervakning av upp till 6 säkerhetsskydd
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Reserv-artikelnummer |
101177164 |
Produktbeteckning |
SRB206ST-230V |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101174014 |
EAN (European Article Number) |
4250116201860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
EN 60068-2-78 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad |
Bruttovikt |
320 g |
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkring |
Ja |
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Avtagbara anslutningssplintar |
Ja |
Resetingång |
Ja |
Returkrets |
Ja |
Automatisk återställningsfunktion |
Ja |
Reset hjälp av flankdetektering |
Ja |
Upptäckt av jordanslutning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal extra kontakter |
6 |
LED:ernas antal |
4 |
Antal öppnare |
12 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Antal signalutgångar |
6 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up to |
d |
Kategori, Stopp 0 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0 |
> 60 % |
PFH värde, stopp 0 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 |
3 |
Mission time |
20 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
45 mm |
Höjd |
100 mm |
Djup |
121 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0110 |
2 |
Elektriska data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Rated operating voltage |
48 ... 240 VAC |
Märkström |
275 mA |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum |
48 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum |
240 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum |
48 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum |
240 VAC |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
6 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
6 A |
Elektrisk märkeffekt |
6,8 W |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum |
30 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
50 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
AgCdO, självrengörande, tvångsstyrd |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusindikering
Indicated operating states |
Positionsrelä K2 Positionsrelä K1 Intern driftspänning Ui |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Skyddsanordning Nödstoppsknapp Linnödstopp |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. Automatisk start: Inkoppling av automatisk start sker genom att återföringskretsen integreras till anslutning X1/X3. Om återföring inte behövs ska den ersättas av en brygga. Ingångar: Exemplet visar en tvåkanalig övervakning av en skyddsanordning för ett öppningsbart skydd med två positionsbrytare varav en med tvångsbrytning, extern resetknapp (R) och återkoppling av kontaktorfunktion (H2). Styrsystemet identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen. Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter. Om flera skyddsdörrar övervakas måste de anslutas enligt kopplingsschemat. Ett enstaka fel i sensorerna leder inte till att säkerheten går förlorad Om det uppstår ett enskilt fel hålls säkerhetsfunktionen alltid kvar. En del fel, men inte alla, registreras. Anhopning av okända fel kan leda till att säkerheten går förlorad. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Kraft-Väg diagram
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Symbol (teknisk standard)
Kopplingsexempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 13:02