SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Säkerhetsrelä med multifunktion för överlägsen diagnostik och visualisering
- Anpassad för övervakning av magnetbrytare för säkerhet
- Lämplig för signalbehandling av potentialfria utgångar, t.ex. nödstopp, positionsbrytare och säkerhetsbrytare med lås.
- Lämplig för signalbehandling av utgångar anslutna till potentialer (AOPD:er), t.ex. ljusbommar eller ljusridåer
- 1 + 8 Signalutgångar
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0;
1 säkerhetskontakt, STOP 1 (justebar 1 … 30 s)
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Reserv-artikelnummer |
101159512 |
Produktbeteckning |
SRB219IT-24VAC/DC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
EN 60068-2-78 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad |
Bruttovikt |
360 g |
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkring |
Ja |
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Avtagbara anslutningssplintar |
Ja |
Resetingång |
Ja |
Returkrets |
Ja |
Automatisk återställningsfunktion |
Ja |
Reset hjälp av flankdetektering |
Ja |
Upptäckt av jordanslutning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
LED:ernas antal |
7 |
Antal öppnare |
2 |
Antal ofördröjda halvledarutgångar med signalfunktion |
7 |
Antal fördröjda halvledarutgångar med signalfunktion. |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
3 |
Antal signalutgångar |
8 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 1 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Performance Level, stop 1, up to |
d |
Kategori, Stopp 0 |
4 |
Kategori, Stopp 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stopp 1 |
> 60 |
PFH värde, stopp 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
PFH värde, stopp 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), stopp 0 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), stopp 1 |
2 |
Mission time |
20 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
45 mm |
Höjd |
100 mm |
Djup |
121 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0110 |
2 |
Elektriska data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Märkström |
200 mA |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum |
20,4 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum |
28,8 VDC |
Elektrisk märkeffekt |
4,4 W |
Elektrisk märkeffekt |
5,2 VA |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum |
15 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
60 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
200 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
AgSn0. självrengörande, tvångsstyrd |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusindikering
Indicated operating states |
Positionsrelä K2 Positionsrelä K1 Intern driftspänning Ui Positionsrelä K3 Positionsrelä K5 |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säkerhetssensor Skyddsanordning Nödstoppsknapp Linnödstopp Säkerhetsljusridå |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. ISD-tabellerna (integrerad systemdiagnos) för analys av felindikationerna och deras orsaker visas i bilagan. Styrsystemet identifierar kortslutning, kabelbrott och jordfel i övervakningskretsen. Reläutgångar: Lämpliga för 2 kanalstyrning, för utökning av antalet kontakter med hjälp av kontaktorer eller reläer med positivt styrda kontakter. Anslut utgångar av p-typ på ljusbommar/ljusridåer till S12/S22. Enheterna måste ha samma referenspotential. Tidsfördröjning: Den tidsfördröjda säkerhetsaktiveringen 37/38 kan ställas in med fördröjning på 1 till 30 sekunder (se Montage och anslutningsanvisningar). Inställning av frånslagsfördröjningen sker med hjälp av en potentiometer från kapslingens framsida. För tvåkanalsstyrning med kortslutningsövervakning ansluts en br-kontakt till S11/S12 och S31/S32 samt bygla S21/S22 Resetfunktion: Reset på bakflank ställs in med hjälp av ”AF”-brytaren som är placerad under locket (brytarposition = 1). Automatiska reset ställsn in genom bygling av polerna X3/X5 och genom att ”AF”-brytaren sätts till 0. Tidsförskjutningen mellan kanalerna är ungefär 100 ms. En oändlig tidsförskjutning mellan kanal 1 och 2 programmeras genom bygling av polerna X3/X6. Ingångar: Exemplet visar en tvåkanalig övervakning av en skyddsanordning för ett öppningsbart skydd med två positionsbrytare varav en med tvångsbrytning, extern resetknapp (R) och återkoppling av kontaktorfunktion (H2). (exempel utan kortslutningsövervakning) Anslut NC-kontakten för S11/S12 vid 1-kanalig styrning och bygla S21/S22 + S31/S32 Tidig avstängning av tidsfördröjning: Via ingång RT kan frånslagningsfördröjningstiden avslutas i förtid. Ingång RT gör det möjligt att "koppla från" den tidsfördröjda frigivningen 37/38 innan den inställda tiden går ut. F1 = hybridsäkring F2 = Säkring för signalutgångar |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Kraft-Väg diagram
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Symbol (teknisk standard)
Kopplingsexempel
103007222 SRB-E-212ST
- STOP 0 / 1 Funktion
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- 2 säkerhetskontakter STOP 0
- 1 Säkerhetsutgång STOP 1
- Frånslagsfördröjning 0 … 30 s
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 08:54