SVE3/xxx-230VAC
SVE3/xxx-230VAC
Downloads
Produktbeteckning: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 Nyckelomkopplare |
2 | 2 Nyckelomkopplare |
3 | 3 Nyckelomkopplare |
(2) | |
utan | Standard låssystem |
Z | Centrallåssystem |
(3) | |
utan | Standard silver |
SR/ | Färgat nyckelgrepp |
(4) | |
xxx | Nyckelnummer(-) 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Färg nyckelgrepp>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(6) | |
utan | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter i serie |
-3OE | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter i serie |
-W | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter separat |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
notera | Alla varianter kan inte levereras. > Den befintliga typnyckeln förklarar produktens typbeteckning. |
- Plasthus
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SVE3/xxx-230VAC |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Notera: Ange nödvändigt låsningsnummer "xxx" vid beställning/förfrågan (t.ex. SVE3/115/115/115-230VAC)! Ett låsningsnummer enligt vår bedömning levereras om låsningsnumret saknas i beställningen/förfrågan. Användaren skall säkerställa att ett låsningsnummer inte tilldelas dubbelt inom ett fabriksområde. |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Kapslingens färg |
Svart Silver |
Nyckelns färg |
Silver |
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud) |
Silver |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Antal extra kontakter |
4 |
Antal nyckelomkopplare |
3 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
100 000 kopplingar |
Mekaniska data
Nyckelomkopplarens position |
centrerad vänster höger |
Mekanisk livslängd, minimum |
100 000 kopplingar |
Nyckelnummer |
xxx |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
144 mm |
Sensorns bredd |
96 mm |
Sensorns höjd |
169 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
2,5 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
4 A |
Märkspänning |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
4 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
8,5 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Nyckel och trekantverktyg ingår i leveransomfånget (inkl. 1 nödsituationssnyckel):Nyckel och trekantverktyg ingår i leveransomfånget (inkl. 1 nödsituationssnyckel) |
Note
Note (General) |
se figur: Funktionssätt: Nyckel 1-3 i pos. 1. Magnet strömlös: Nyckelbrytare låst, NC-kontakter slutna, nyckeln kan inte dras ut |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
TÜV-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Driftprincip
Kopplingsexempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 06:18