SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
Downloads
Produktbeteckning: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
utan | Standard låssystem |
Z | Centrallåssystem |
(2) | |
utan | Standard silver |
/SR | Färgat nyckelgrepp |
(3) | |
X | Nyckelnummer ( n) primärcylinder 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 sekundärcylindrar |
10 | 10 sekundärcylindrar |
(5) | |
Y | Nyckelnummer (n) sekundärcylinder 100 ... 999 |
(6) | |
oo/oo | Färg nyckelgrepp>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(7) | |
E | Monteringsplatta |
A | Monteringshus |
- Färgat nyckelgrepp
- Låsanordning för nyckelomkopplar med 6 nycklar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Notera: Ange nödvändigt låsningsnummer "X" (primärcylinder), "Y" sekundärcylinder och färg "oo/oo" för nyckelgrepp för sekundärnyckel (t.ex. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Ett låsningsnummer enligt vår bedömning levereras om låsningsnumret saknas i beställningen/förfrågan. Användaren skall säkerställa att ett låsningsnummer inte tilldelas dubbelt inom ett fabriksområde. |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Låsbultens material |
Mässing (Me) |
Kapslingens färg |
Grå |
Nyckelns färg |
Silver |
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud) |
Blå Brun gul Grå röd Vit |
Allmänna data - Egenskaper
Number of keys |
6 |
Klassificering
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
100 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
100 000 kopplingar |
Key number of primary key |
X |
Key number of secondary key |
Y |
Mekaniska data - mått
Längd |
180 mm |
Bredd |
120 mm |
Höjd |
115,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Elektriska data
kopplingsfrekvens |
5 /h |
Leveransomfång
Leveransomfång |
SVM med 6 sekundärnycklar och 6 nödfallsnycklar, utan primärnyckel: SVM med 6 sekundärnycklar och 6 nödfallsnycklar, utan primärnyckel |
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination) |
SHGV SVE |
Note
Note (General) |
se figur Primärnyckel i pos. 2: Primärnyckel kan inte dras ut, sekundärnyckel kan dras ut |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 07:13