SZ150-1
Artikelnummer:
153027887
SZ150-1
Artikelnummer:
153027887
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SZ150-1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
153027887 |
EAN (European Article Number) |
4030661547749 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globala egenskaper
Material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
55 g |
Note
Note (General) |
Up to 6 padlocks. |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 08:41