SZ400
Artikelnummer:
103015742
SZ400
Artikelnummer:
103015742
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- Lämplig för svängbara skydd
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
- Låsspärr med 6 runda hål
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SZ400 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globala egenskaper
Bygelns material |
Metall |
Operatörernas material |
Mässing, ytbehandlad |
Manöverelementets färg |
röd |
Bygelns färg |
black |
Bruttovikt |
400 g |
Mekaniska data - mått
Längd |
151 mm |
Bredd |
77 mm |
Höjd |
52 mm |
Diameter hål |
11 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 16:23