T1K 335 ST-AS
T1K 335 ST-AS
Produktbeteckning: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinkelarm 3K |
H | Arm med rulle H |
1H | Arm med rulle 1H |
7H | Arm med rulle 7H |
(2) | |
ST | Stickkontakt M12, metall |
FK | Flatkabelanslutning |
- M12 stickkontakt AS-Interface
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- Integrerat AS interface
- AS-i-Power24 lämpligt
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
T1K 335 ST-AS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103000119 |
EAN (European Article Number) |
4030661419831 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus ASi-SaW |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
245 g |
Allmänna data - Egenskaper
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
1 |
PFH värde |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Note (PFH-value) |
upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Note (PFH-value) |
upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 5-polig, vridbar |
Kontaktens material (elektriskt) |
Metallfilm |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
38 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Sensorns höjd |
138,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Elektriska data
Öppningsström |
50 mA |
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Elektriska data - AS-i
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P0 |
Kanal 2 kopplad |
AS-i Parameter bits, P1 ... P3 |
Ingen funktion |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
(1) gul LED: kanal 1 / AS-i SaW bit 0.1 (2) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Spänningsövervakning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 (3) gul LED: kanal 2 / AS-i SaW bit 2.3 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
TÜV-certifiering
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
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Driftprincip
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 21:58