T2C 441-11Y
T2C 441-11Y
Produktbeteckning: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Tyckkontakt |
M | Moment |
(2) | |
S | Tryckbult S |
2S | Teleskopnock 2S |
R | Nock med rulle R |
K | Arm med rulle K |
J | Rullarmen J |
2C | Arm med lyra 2C |
L | Arm med rulle L |
D | Rullarm D |
(3) | |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(4) | |
utan | Gjutjärnskapsling |
A | Aluminiumkapsling |
(5) | |
T | Temperaturresistent i tropikutförande med keramisk isolering, -40 °C … +200 °C |
1276-2 | guldpläterade kontakter |
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- Med kvarstannande ändlägen
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Byte av aktiveringsriktning genom att vrida på aktiveringsorganet
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
- Armen är ythärdad
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
T2C 441-11Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101059661 |
EAN (European Article Number) |
4030661037066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Kapslingens material |
Gjutgods i järn, förzinkat |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
1 524 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med lyra |
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Aktiveringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
63 mm |
Sensorns bredd |
106 mm |
Sensorns höjd |
194 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
16 A |
Brukskategori AC-15 |
400 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Note (Switching element) |
med dubbel brytning |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
DNV-GL certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 10:47