T2S 452-20Y
Artikelnummer:
101058575
T2S 452-20Y
Artikelnummer:
101058575
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
T2S 452-20Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101058575 |
EAN (European Article Number) |
4030661032917 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
1 755 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare |
2 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Brukskategori AC-15 |
400 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Note (Switching element) |
med dubbel brytning |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 14:25