T3C 235-11Z-M20
T3C 235-11Z-M20
Downloads
Produktbeteckning: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | vänsterutförande |
4 | Slagdörrutförande |
55 | Högerutförande |
(2) | |
01 | 1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
(3) | |
utan | Kabelgenomföring M20 |
ST | M12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
T3C 235-11Z-M20 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101154218 |
EAN (European Article Number) |
4030661171555 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Armens material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
190 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
20 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Vridbar arm |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Tvångsöppningsvinkel |
12,5 ° |
Positivt brytmoment |
0,2 Nm |
Öppningsvinkel |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
30 mm |
Sensorns bredd |
93 mm |
Sensorns höjd |
94,5 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
78 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
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
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
151154218 T3C 235-11Z-M20
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 11:21