T3K 016-12Y
T3K 016-12Y
Downloads
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
T3K 016-12Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101054900 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Nockform |
Rulle |
Kapslingens material |
Gjuten lättmetall, lackerad |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
403 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Vinklad arm med rulle |
Rullmaterial |
Plast |
Mekanisk livslängd, minimum |
5 000 000 kopplingar |
Aktiveringsvinkel underifrån |
45 ° |
Aktiveringskraft |
11,5 N |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Aktiveringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
43 mm |
Sensorns bredd |
67 mm |
Sensorns höjd |
146 mm |
Rullens bredd |
8,5 mm |
Rullens diameter |
20 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
400 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Note (Switching element) |
med dubbel brytning |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Note
Note (General) |
Lockmontering bör undvikas eftersom den reducerar livslängden på positionsbrytaren |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 20:56