T3Z 068-11YRS
T3Z 068-11YRS
Produktbeteckning: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
22 | 2 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
33 | 3 slutande kontakter (sl) / 3 brytande kontakter (br) (kan inte kombineras med -2909) |
(2) | |
utan | Dragringsåterställning |
S | Återställning med nyckel (kan inte kombineras med -2909) |
(3) | |
utan | utan signallampa |
G | med signallampa (kan inte kombineras med -2909) |
2909 | Utvändiga delar av rostfritt stål |
- metallhus
- dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 50 m
- Robust konstruktion
- Låg aktiveringskraft
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
T3Z 068-11YRS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101087878 |
EAN (European Article Number) |
4030661057125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kapslingens material |
Gjutgods i järn, lackerad |
Lockets material |
Gjutgods i järn, lackerad |
Linans längd, maximum |
50 m |
Bruttovikt |
4 840 g |
Allmänna data - Egenskaper
nyckelreset |
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
B10D Öppnare (NC) |
100 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle N300 |
Mekanisk livslängd, minimum |
50 000 kopplingar |
Tvångsöppningsvinkel |
32 ° |
Aktiveringskraft, maximum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N i vajerriktning |
Actuation direction |
Högerrotation och vänsterrotation vardera 75° |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
50 N |
Positivt brytmoment |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
1,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2,5 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
6 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Note
Note (General) |
Vid 3 m avstånd krävs det mellanstöd för linan, se tillbehör |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
UL-certifikat
TÜV-certifiering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning annan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 15:34