TA 471-21/21Y
TA 471-21/21Y
Downloads
- metallhus
- 4 eller 6 Kontakter
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
- 3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- Steglös justering av armens position i 360°
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TA 471-21/21Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101061097 |
EAN (European Article Number) |
4030661058108 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Nockform |
Rulle |
Kapslingens material |
Gjutgods i järn, förzinkat |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
4 435 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal brytande kontakter, vänster |
1 |
Antal brytande kontakter, höger |
1 |
Antal slutande kontakt, vänster |
2 |
Antal NO, höger |
2 |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle |
Rullmaterial |
Plast |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Framkörningsvinkel, från vänster |
30 ° |
Framkörningsvinkel, från höger |
30 ° |
Contact opening |
2 x 4 mm |
Actuation direction |
Högerrotation och vänsterrotation vardera 75° |
Aktiveringshastighet, minimum |
0,1 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
4 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
11 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
190 mm |
Sensorns bredd |
194 mm |
Sensorns höjd |
143 mm |
Rullens bredd |
9 mm |
Rullens diameter |
36 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
25 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
10 A |
Kopplingsdon |
slutande kontakt (sl) brytande kontakt (br) |
Note (Switching element) |
med dubbel brytning |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 16:50