T.C 236 Slagdörrutförande
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | vänsterutförande |
4 | Slagdörrutförande |
55 | Högerutförande |
(2) | |
01 | 1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
(3) | |
utan | Kabelgenomföring M20 |
ST | M12 stickkontakt med A-kodning |
ST-2310 | M12 stickkontakt med B-kodning |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.