TD 452-02Y
TD 452-02Y
Downloads
- metallhus
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TD 452-02Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101059573 |
EAN (European Article Number) |
4030661036700 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
DNV CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Nockform |
Rulle |
Kapslingens material |
Gjutgods i järn, förzinkat |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
2 035 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
2 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Arm med rulle |
Rullmaterial |
Plast |
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Framkörningsvinkel, från vänster |
30 ° |
Framkörningsvinkel, från höger |
30 ° |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Aktiveringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
64 mm |
Sensorns bredd |
118 mm |
Sensorns höjd |
265 mm |
Rullens bredd |
9 mm |
Rullens diameter |
36 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
16 A |
Brukskategori AC-15 |
400 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Note (Switching element) |
med dubbel brytning |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
DNV-GL certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 21:38