TESFA/S
Artikelnummer:
101181958
TESFA/S
Artikelnummer:
101181958
- med Inriktningshjälpmedel
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TESFA/S |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Gångjärnets material |
formgjuten zink |
Bruttovikt |
225 g |
Allmänna data - Egenskaper
Utvändig montering |
Ja |
Inriktningshjälpmedel |
Ja |
Mekaniska data - mått
Längd |
22 mm |
Bredd |
102 mm |
Höjd |
55 mm |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 08:36