TESFA/ST24.2/U
TESFA/ST24.2/U
Produktbeteckning: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
utan | utan monteringsanslag |
A | med monteringsanslag |
(2) | |
utan | med extra gångjärn |
S | utan extra gångjärn |
(3) | |
utan | Skruvkoppling |
CC | Spännfjäderanslutning |
ST24 | Stickkontakt 24 V |
(4) | |
.1 | Stickkontakt i botten |
.2 | Stickkontakt uppåt |
(5) | |
0 | Påbyggnad frontalt |
180 | Montering invändigt |
U | För inställning av kund |
- 1 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- 1 stickkontakt M12, 8-polig
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- För vänster- eller högerhängda dörrar
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TESFA/ST24.2/U |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101182877 |
EAN (European Article Number) |
4030661604510 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
IFA cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Kapslingens färg |
Svart |
Bruttovikt |
840 g |
Allmänna data - Egenskaper
Inställbar kopplingsvinkel |
Ja |
Extra gångjärn |
Ja |
Inriktningshjälpmedel |
Ja |
Antal extra kontakter |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Tvångsöppningsvinkel |
10 ° |
Öppningsvinkel |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt, uppe |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
21,5 mm |
Sensorns bredd |
141 mm |
Sensorns höjd |
115 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
2,5 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
1 200 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silvernickellegering 10 |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Extra gångjärn |
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Inställningsverktyg ingår i leveransen |
Note
Note (General) |
Observera! Utförandena med stickkontakt får enl. EN 60204-1 bara användas i PELV-strömkretsar. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
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
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 09:10