TESK

TESK

  • metallhus
Produktbeteckning:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardgångjärn
LLång gångjärnshalva

(2)
Aförinställd för utvändig frontmontering
Iförinställd för invändig montering
Ujustebar kopplingsvinkel

(3)
222 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
131 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)

(4)
L1Ledning nedan
L2Ledning uppåt
ST1Stickkontakt nedan
ST2Stickkontakt uppåt

(5)
3MKabellängd 3 m (endast för L1 / L2)
5MKabellängd 5 m (endast för L1 / L2)
10MKabellängd 10 m (endast för L1 / L2)
20MKabellängd 20 m (endast för L1 / L2)
30MKabellängd 30 m (endast för L1 / L2)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

TESK-LA-11L1-3M

Artikelnummer 103005712

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-LA-11ST1

Artikelnummer 103005717

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-LA-12ST1

Artikelnummer 103005721

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-LU-11L1-3M

Artikelnummer 103005732

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-LU-12ST1

Artikelnummer 103005737

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-LU-12ST2

Artikelnummer 103005738

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-SA-11L1-3M

Artikelnummer 103005740

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-SA-11ST1

Artikelnummer 103005743

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-SA-12L1-3M

Artikelnummer 103005745

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-SA-12ST1

Artikelnummer 103005747

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-SA-12ST2

Artikelnummer 103005748

Safety Hinge switch

TIll artikel

TESK-SI-11L2-3M

Artikelnummer 103005750

Safety Hinge switch

TIll artikel