TESK-LU-12ST2
Artikelnummer:
103005738
TESK-LU-12ST2
Artikelnummer:
103005738
Produktbeteckning: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standardgångjärn |
L | Lång gångjärnshalva |
(2) | |
A | förinställd för utvändig frontmontering |
I | förinställd för invändig montering |
U | justebar kopplingsvinkel |
(3) | |
22 | 2 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
13 | 1 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
(4) | |
L1 | Ledning nedan |
L2 | Ledning uppåt |
ST1 | Stickkontakt nedan |
ST2 | Stickkontakt uppåt |
(5) | |
3M | Kabellängd 3 m (endast för L1 / L2) |
5M | Kabellängd 5 m (endast för L1 / L2) |
10M | Kabellängd 10 m (endast för L1 / L2) |
20M | Kabellängd 20 m (endast för L1 / L2) |
30M | Kabellängd 30 m (endast för L1 / L2) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- metallhus
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TESK-LU-12ST2 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103005738 |
EAN (European Article Number) |
4030661447438 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Kapslingens färg |
Silver |
Bruttovikt |
376 g |
Allmänna data - Egenskaper
Invändig montering |
Ja |
Utvändig montering |
Ja |
Inställbar kopplingsvinkel |
Ja |
Inriktningshjälpmedel |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12 |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
20 mm |
Sensorns bredd |
98 mm |
Sensorns höjd |
116 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
30 V |
Märkstötspänning |
0,5 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
2,5 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
1 200 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silvernickellegering 10 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 14:01