TESZ
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Produktbeteckning: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
utan | Gångjärnsmaterial aluminium |
X | Gångjärnsmaterial rostfritt stål |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 brytande kontakt (br) |
102 | 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
110 | 2 brytande kontakter (br) |
1102 | 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakter (sl) |
1110 | 3 brytande kontakter (br) |
(4) | |
utan | Skruvkoppling |
ST1 | Stickkontakt i botten (M12, 8-polig) |
ST2 | Stickkontakt uppåt (M12, 8-polig) |
(5) | |
utan | med extra gångjärn |
S | utan extra gångjärn |
(6) | |
30 | Lämplig för montering på profilsystem 30 mm |
35 | Lämplig för montering på profilsystem 35 mm |
utan | Lämplig för montering på profilsystem 40 mm |
45 | Lämplig för montering på profilsystem 45 mm |
(7) | |
utan | Kopplingsvinkel brytande kontakt (br) vid 4° |
5° | Kopplingsvinkel brytande kontakt (br) vid 5° |
8° | Kopplingsvinkel brytande kontakt (br) vid 8° |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.