TESZX1110
TESZX1110
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
TESZX1110 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101031667 |
EAN (European Article Number) |
4030661606422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG IFA cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Gångjärnets material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
810 g |
Allmänna data - Egenskaper
ett monterat gångjärn |
Ja |
Extra gångjärn |
Ja |
Antal säkerhetskontakter |
3 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Tvångsöppningsvinkel |
14 ° |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
1 N |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
1 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjd |
Lämplig för montering på profilsystem 40 mm |
Sensorns längd |
36 mm |
Sensorns bredd |
111,5 mm |
Sensorns höjd |
92 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
2,5 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
2,5 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
kopplingsfrekvens |
120 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Note
Note (General) |
Öppningsvinkeln har ställts in på 4° i fabriken. Det extra gångjärnet, inklusive monteringstillbehör, kan också fås separat, artikelnummer TESZX/S |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
CCC-certifiering
UL-certifikat
Datablad (preliminär PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kontaktdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 16:37