TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Artikelnummer:
101160100
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Artikelnummer:
101160100
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
20 | 2 slutande kontakter (sl) |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- metallhus
- vajerlängd upp till 25 m
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101160100 |
EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
Gjuten lättmetall, lackerad |
Lockets material |
Stål |
Bruttovikt |
720 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kvarstående |
Ja |
Antal öppnare |
2 |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
30 000 kopplingar |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
2 x M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
4 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Tightening torque of electrical connection |
1,7 Nm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Märkström |
4 000 mA |
Kopplingsprincip |
Tryckkontakt med överlappande kontakter |
kopplingsfrekvens |
3 600 /h |
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
Monteringsexempel
ID: ktq44m01
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 17:01