TV10H 016-30Y
TV10H 016-30Y
Downloads
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Stav i epoxi
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
TV10H 016-30Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101060034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
mekanisk |
Kapslingens material |
Gjuten lättmetall, lackerad |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Stavens material |
Epoxi |
Bruttovikt |
470 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare |
3 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Justerbar pinne |
Mekanisk livslängd, minimum |
5 000 000 kopplingar |
Framkörningsvinkel, från vänster |
30 ° |
Framkörningsvinkel, från höger |
30 ° |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Aktiveringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel |
aktiveringsmoment |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
1,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
43 mm |
Sensorns bredd |
67 mm |
Sensorns höjd |
286 mm |
Stavens diameter |
6 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
400 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Note (Switching element) |
med dubbel brytning |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 08:10