TV8S 521

TV8S 521

  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Montering oberoende av gångjärn
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Variabel montering på gångjärnsförsedd sida
  • Skenmontering möjlig med spårmuttrar
  • 2-kanal, alternerande övervakning
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • För vänster- eller högerhängda dörrar
  • Intryckningssystem (kuggad axel)
  • 2 brytare i en kapsling
Produktbeteckning:

TV8S 521-(1)


(1)
11/11Kopplingsinsats 1: 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) > Kopplingsinsats 2: 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
02/20Kopplingsinsats 1: 2 slutande kontakter (sl) > Kopplingsinsats 2: 2 slutande kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Antal säkerhetskontakter

TV8S 521-02/20Z

Artikelnummer 101138422

Safety Hinge switch

TIll artikel

TV8S 521-11/11Z

Artikelnummer 101138421

Safety Hinge switch

TIll artikel



Systemkomponenter

UJ-K1
UJ-K1

  • Fabriksmonterade stift
  • Universalled för kompensering av axelförskjutning

TIll artikel
AH 521
AH 521

TIll artikel
FH 521
FH 521

TIll artikel