Tvåhandsmanöverdon

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • Plasthus
  • 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm
  • 1 Nödstoppsknapp i termoplastversion
  • Stativ- och väggmontering möjlig
  • 2 delkapsling

Till kategori
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • pressgjuten lättlegering
  • 2 delkapsling
  • Stativ- och väggmontering möjlig
  • Ergonomisk funktion
  • Möjlig montering klämlist och relä på insida
  • Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
  • Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm

Till kategori
SEP 09.0

SEP 09.0


  • Aluminiumkapsling
  • med demonterbart aluminiumlock på undersidan
  • för separat montering av ställdon för tvåhandsmanövrering

Till kategori
 Övervakn. av tvåhandsmanöverdon enl. EN ISO13851

Övervakn. av tvåhandsmanöverdon enl. EN ISO13851


Till kategori
Användningsområde:
Tvåhandsmanöverdon är en icke separerande skyddsanordningar. I allmänhet används de för att säkerställa placeringen av en maskinoperatörs båda händer som avger en styrsignal för en rörelse som kan vara farlig. Tvåhandsmanöverdon säkerställer således att ingrepp av operatören under farliga rörliga processer undviks när en maskin eller anläggning har påbörjats. Användningsområdena omfattar pressar för metallbearbetning,pulvermetallurgi, tryck- och pappersbearbetningsmaskiner, kapmaskiner och liknande samt maskiner inom gummi- plast- och kemiindustrin. Tvåhandsmanöverdon är de skyddsanordningar som helst används vid inställningsarbete och enkelverkande operationer för matnings- och utmatningsprocesser. Ytterligare information om användning av tvåhandsmanöverdon och utvärdering av dem finns i EN 574. För att uppfylla kategori 0 enligt EN 60204-1 krävs det en extra signalutvärderingskrets. Säkerhetsreläer för säker utvärdering av signaler från tvåhandsmanöverdon och nödstoppsanordningar finns i kapitel xx.









Konstruktion och funktionssätt:
Tvåhandsmanöverdon är skyddsanordningar som kräver samtidig användning av båda händerna för aktivering. Tack vare händernas tvingande placering hålls de borta från riskområdet. För att starta och fortsätta driften av en maskin eller anläggning som kan vara farlig regleras placeringen av händerna så länge risken finns kvar. Tvåhandsmanöverdonen monteras som standard med en nödstoppsknapp enligt EN ISO 13850 och två tryckknappar. Dessutom finns det två skyddskåpor över tryckknapparna som hindrar enkel manipulering av skyddsfunktionen med exempelvis händerna, armbågarna, magen, höfterna, låren eller knäna.



EN 574 skiljer mellan olika typer av tvåhandskopplingskretsar när det gäller den tekniska graden av säkerhet. I detta avseende avgörs valet av typ av utvärderingen och riskbedömningen.