TV.S 355
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
Produktbeteckning: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Axelhål Ø 8 mm |
10 | Axelhål Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(3) | |
utan | Kabelgenomföring M20 |
NPT | 1/2" kabelgenomföring NPT |
ST | M12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
G24 | Med LED (endast tillgänglig med version en sl- och en br-kontakt) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal säkerhetskontakter
Systemkomponenter
Tillbehör
KARDANKNUT K2 KPL. UNIV.JOINT TV10S 335
- Fabriksmonterade stift
- Universalled för kompensering av axelförskjutning