TZG03/110
Artikelnummer:
101023564
TZG03/110
Artikelnummer:
101023564
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Plasthus
- Lång livslängd
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TZG03/110 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
177 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Anslutningsarea, minimum |
0,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Längd |
39,5 mm |
Bredd |
50 mm |
Höjd, minimum |
106,5 mm |
Sensorns bredd |
50 mm |
Sensorns höjd |
39,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Märkstötspänning |
2,5 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
8 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
5 A |
Kopplingsdon |
NC, NO |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 04:59