ULS-M-0650
Artikelnummer:
101207789
ULS-M-0650
Artikelnummer:
101207789
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ULS-M-0650 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Stål |
Kapslingsbeläggningens material |
pulverbelagd |
Bruttovikt |
2 650 g |
Mekaniska data - mått
Bredd |
125 mm |
Höjd |
678 mm |
Djup |
38 mm |
Spegelns höjd |
650 mm |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Spegel Sats med 2 fästvinklar |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 10:26