USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Produktbeteckning: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Programmeringsspråk engelska, spanska, italienska (101171444) |
2473 | Programmeringsspråk engelska, spanska, portugisiska (101177688) |
2541 | Programmeringsspråk tyska, engelska, franska (101185242)>med riktningsregistrering för hissar utan maskinrum |
- Parallellt gränssnitt
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Tillgänglig till |
30.06.2023 |
Globala egenskaper
Notera (programvarans hantering, språk) |
Engelska Spanska Italienska |
Kapslingens material |
PVC |
Bruttovikt |
210 g |
Mekaniska data
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 50022 och EN 50035 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,5 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
1,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Bredd |
160 mm |
Höjd |
89,6 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
tålighet mot chock |
15 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
2 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Märkström |
150 mA |
Kabelns längd, maximum |
30 m |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1" |
10 … 30 VDC |
Ingångssignal, LOW-signal "0" |
0 … 2 VDC |
Elektriska data - Digital utgång
Designation, Digital outputs |
Y1 ... Y6 |
Utgångsström, maximum |
100 mA |
Kopplingsutgång |
pnp |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Interfering radiation |
EN 12015 EN 50081-1 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-23 08:02