ZSD-H
Artikelnummer:
101163725
ZSD-H
Artikelnummer:
101163725
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Monteringskonsol för en säker förvaring på plats av trepositionshandtaget
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ZSD-H |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101163725 |
EAN (European Article Number) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
222 g |
Mekaniska data - mått
Bredd |
84 mm |
Höjd |
53 mm |
Djup |
81 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 02:29