ZSM476E
- Thermoplastic enclosure
- Switching function latching
- Screw and pinch terminals for connection of wires
- Low actuation force and short contact trip value
- Magnetic trip action
Produktbeteckning: Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
S | Tryckbult S |
1R | Rullarmen 1R |
3K | Vinkelarm 3K |
K4 | Vinkelarm 4K |
(2) |
(3) | |
utan | 2 brytande kontakter (br) |
(4) |
(5) |
(6) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.