Filter
Arkiv
SLC 430

SLC 430

  • miniatyrstomme
  • Upplösning 30 mm
  • NOTERA: Ej tillgänglig
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Skyddsfältets höjd från 236 mm … 1804 mm
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
Number of beams 
Anslutning, kontakt 
Produktvarianter
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
236 mm
Number of beams 
8
Anslutning, kontakt 
Stickkontakt
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
460 mm
Number of beams 
16
Anslutning, kontakt 
Stickkontakt
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
684 mm
Number of beams 
24
Anslutning, kontakt 
Stickkontakt
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
908 mm
Number of beams 
32
Anslutning, kontakt 
Stickkontakt
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
1 132 mm
Number of beams 
40
Anslutning, kontakt 
Stickkontakt
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
1 356 mm
Number of beams 
48
Anslutning, kontakt 
Stickkontakt
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
1 580 mm
Number of beams 
56
Anslutning, kontakt 
Stickkontakt
Produkt-
Typbenämning
Skyddsområdets höjd 
1 804 mm
Number of beams 
64
Anslutning, kontakt 
Stickkontakt
Cookies / privacy
X
We respect your privacy
This website uses cookies. Further information on the cookies used can be found in our Privacy Policy. Clicking on 'Accept all' means that you consent to the use of all cookies. By clicking on 'Accept selected', you consent to use of only those cookies needed for the purposes that you have selected.
Your selection: