Land
Internationell
Belgien (FR)
Belgien (NL)
Brasilien (ES)
Brasilien (PT)
Danmark
Finland
Frankrike
Indien
Italien
Japan
Kanada (EN)
Kanada (FR)
Kina
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Schweiz (DE)
Schweiz (FR)
Schweiz (IT)
Spanien
Storbritannien
Sverige
Turkiet
Tyskland
USA
Österrike
Start
Om Schmersal
Produkter
Tjänster
Press
Mässor
Kontakt
Logga in
Logga in
Glömt ditt lösenord
Registrera
Varukorg / Detaljlista (0)
Gå till varukorg / Detaljlista
Huvudmeny
Säker koppling och övervakning
Nyckelbrytare med lås
Kategorier
Säker koppling och övervakning
Nyckelbrytare med lås
Filter
Återställ filter
Aktiv princip
elektromekanisk
induktiv
Magnetfält
RFID
Klämkraft enligt ISO14119 F
zh
1 000 N
1 150 N
1 500 N
10 000 N
2 000 N
2 500 N
3 500 N
Låser med spänning
Ja
Låser upp med spänning
Ja
Låsningsprincip
bistabil
Omgivningstemperatur, maximum
+50 °C
+55 °C
+60 °C
Omgivningstemperatur, minimum
-25 °C
-20 °C
+0 °C
Seriekoppling
Ja
Seriella diagnos
Ja
AZM40
Notice
Liten, platt konstruktion
119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Hög hållkraft 2000 N
Hållkraft 25 N
Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
mer
Notice
×
In preparation. For further information please click on the product image.
AZM150
Notice
Plasthus
8 startplan med roterande huvud
Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
mer
Notice
×
In preparation. For further information please click on the product image.
AZM201
Plasthus
Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
Max. längd för sensorkedjans 200 m
Självövervakande seriekoppling av 31 sensorer
3 lysdioder som visar driftförhållanden
Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
Lämplig för svängbara skydd
Intelligent diagnos
Manuell tvångsöppning
mer
AZM300
Lämplig för montering på profilsystem
Plasthus
Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
3 olika aktiveringsriktningar
Kompakt konstruktion
3 lysdioder som visar driftförhållanden
Lämplig för svängbara skydd
Seriekoppling
Manuell tvångsöppning
mer
AZM400
Bistabilt motordrivet system
Klämkraft 10.000 N
Upplåsning mot tvärkraft upp till 300 M möjligt
PL e / kat. 4 / SIL 3 för låsfunktioner
Tvåkanals aktivering av låsfunktion
Drift med P/P- och P/N-brytande utgångar
Stort spel i aktiveringsorgan
mer
MZM 100
Automatisk låsning
Låsbara säkerhetsbrytare (för personskydd) med innovativa och unika egenskaper
40 mm x 179 mm x 40 mm
Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
Plasthus
Max. längd för sensorkedjans 200 m
3 lysdioder som visar driftförhållanden
Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
Intelligent diagnos
Självövervakande seriekoppling av 31 sensorer
Patenterad
mer
AZM 161
Plasthus
skyddsisolerad
Förregling med skydd mot felaktig låsning.
130 mm x 90 mm x 30 mm
6 Kontakter
Lång livslängd
mer
AZM 161I
individuellt kodad
Plasthus
skyddsisolerad
Förregling med skydd mot felaktig låsning.
130 mm x 90 mm x 30 mm
6 Kontakter
Lång livslängd
mer
AZM 170
Plasthus
skyddsisolerad
Kompakt konstruktion
90 mm x 84 mm x 30 mm
Förregling med skydd mot felaktig låsning.
Lång livslängd
Hög hållkraft
mer
AZM 170I
individuellt kodad
Plasthus
skyddsisolerad
Kompakt konstruktion
90 mm x 84 mm x 30 mm
Förregling med skydd mot felaktig låsning.
Lång livslängd
Hög hållkraft
mer
AZM190
Plasthus
Lång livslängd
Förregling med skydd mot felaktig låsning.
89 mm x 178 mm x 41 mm
Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Anslutningsrum
Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
Skruvklämsanslutning
mer
AZM 200
Plasthus
Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
Max. längd för sensorkedjans 200 m
Självövervakande seriekoppling av 31 sensorer
3 lysdioder som visar driftförhållanden
Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
Intelligent diagnos
Manuell tvångsöppning
mer
AZM 200D
Plasthus
Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
Max. längd för sensorkedjans 200 m
3 lysdioder som visar driftförhållanden
Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
Intelligent diagnos
Manuell tvångsöppning
mer
AZM 415
metallhus
Förregling med skydd mot felaktig låsning.
Robust konstruktion
Lång livslängd
2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Skruvklämsanslutning
mer
TKM / TKF
metallhus
Hög hållkraft
mer
TZM / TZF
Plasthus
Hög hållkraft
mer