• Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Integrerat AS interface
  • Skyddsfältets höjd 170 mm - 1770 mm
  • Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
  • Statuslampa integrerad
  • Typ 2 enligt IEC 61496-1
  • Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
  • Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
  • Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
  • Inställningshjälp integrerad
  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 14, 30 och 50 mm
  • Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1770 mm
  • Skyddsklass IP69K
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 14 mm och 30 mm
  • Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1450 mm
  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Integrerad muting och funktion för överridning
  • 1 … 8 Takter
Cookies / privacy
X
We respect your privacy
This website uses cookies. Further information on the cookies used can be found in our Privacy Policy. Clicking on 'Accept all' means that you consent to the use of all cookies. By clicking on 'Accept selected', you consent to use of only those cookies needed for the purposes that you have selected.
Your selection: