Arkiv
  • Kategori enligt ISO 13849-1 2
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 220)
Arkiv
  • Skyddsklass IP69K
Arkiv
  • Typ 2 enligt IEC 61496-1
  • Sändare och mottagare i ett hus
  • 2-stråle
  • Område från 0,3 m … 6 m
Arkiv
  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 420)
Arkiv
  • Integrerad kontaktorövervakning
  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • Optisk synkronisering
  • Säkra transistorutgångar
  • Statusvisning
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 422)
  • Integrerad förregling för start/reset
Arkiv
  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLG 425I)