Arkiv
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 220)
  • Kategori enligt ISO 13849-1 2
Arkiv
  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420)
Arkiv
  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420...RFBH)
Arkiv
  • Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 425I)
  • Skyddsklass IP67
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Upplösning 14, 30 och 50 mm
  • Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1770 mm
Arkiv
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Skyddsklass IP67
  • Enkel parametrering med externa tryckknappar
  • Upplösning 14 och 30 mm
Arkiv
  • Upplösning 30 mm
  • miniatyrstomme
  • Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • Skyddsfältets höjd från 236 mm … 1804 mm
  • NOTERA: Ej tillgänglig