• Ex-zon 22
  • För egensäkra strömkretsar (Ex i) till Ex-zon 0 och 20
  • Plasthus
  • Multikodning
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • skyddsisolerad
  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Bistabilt handtag
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Centreringshjälp finns
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • SZ 415 låsspärr för att förhindra oavsiktlig stängning