Arkiv
Productutseende

SLC 210-E/R0760-50-RFS

  • Kategori enligt ISO 13849-1 2
  • NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 220)
Beställningsinformation
Ej tillgänglig!
Produktbeteckning
SLC 210-E/R0760-50-RFS
Artikelnummer (beställningsnummer)
101185718
Globala egenskaper
Produktnamn
SLC 210 Säkerhetsljusridå
Föreskrifter
IEC/EN 61496-1/-2
Master- eller slavfunktion
slav
Kapslingens material
Aluminium
Reaktionstid, maximum
9 ms
Allmänna data - Egenskaper
Kaskaderbar
Ja
Strålkodning
Ja
Integrerad indikering, status
Ja
Integrerad indikering, diagnos
Ja
Number of beams
20
Number of fail-safe digital outputs
2
Klassificering
Safety type in accordance with IEC 61496-1
2
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s
50 mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum
0 mm
Räckvidd, skyddsfält, maximum
18 000 mm
Skyddsområdets höjd
760 mm
Wave length of the sensor
950 nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt
Stickkontakt
Anslutning kontakt, mottagare
Stickkontakt M12, 5-polig
Anslutning kontakt, sändare
Stickkontakt M12, 5-polig
Längd för ansluten kabel, maximum
50 m
Mekaniska data - mått
Sensorns höjd
861 mm
Sensorns längd
35 mm
Sensorns bredd
45 mm
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP65 enligt IEC/EN 60529
Omgivningstemperatur, minimum
+0 °C
Omgivningstemperatur, maximum
+55 °C
Lager och transporttemperatur, minimum
-20 °C
Lager och transporttemperatur, maximum
+70 °C
III
Elektriska data
Typ av spänning
DC (likström)
Brytspänning OSSD, HIGH-signal
24 V
Elektrisk märkeffekt för mottagare
3 W
Sändarens elektriska märkeffekt
2 W
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum
0,5 A
P-type
Leveransomfång
Leveransomfång
Sändare + mottagare, monteringsvinkel, T-spår mutter
Tillbehör
SCR 402R-301
Notes
Endast i kombination med masterläge

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 07.08.2020 15:19:47