Productutseende

PH-COM4-ER-04

no Keyfeatures
Beställningsinformation
Produktbeteckning
PH-COM4-ER-04
Globala egenskaper
Produktnamn
Skyddskapsling IP69K
Enclosure material
Polycarbonate
PA6
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt
Kabelförskruvning fast integrerad
Kabelns längd
10 m
Anslutning kontakt, mottagare
Stickkontakt M12, 8-polig
Anslutning kontakt, sändare
Stickkontakt M12, 4-polig
Mekaniska data - mått
Height, minimum
1370 mm
Höjd, maximum
1 770 mm
Diameter of the protective tube
50 mm
Diameter of the enclosure cabs
60 mm
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP69K enligt IEC/EN 60529
Omgivningstemperatur, minimum
-10 °C
Omgivningstemperatur, maximum
+50 °C
Lager och transporttemperatur, minimum
-25 °C
Lager och transporttemperatur, maximum
+70 °C
Språk filter
Om dokumentet inte finns på landets språk, visas den engelska versionen.
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 13.07.2020 03:32:51